Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive DIN-Schienensystem.


EK / EKPE, EKPG / MC EKPE 382813T-2FSH 2x19
MC EKPE 382813T-2FSH 2x19 2539604
Abmessungen 380 x 280 x 130
Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive DIN-Schienensystem.
- IP66/67; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 2539604
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : Transparent cover
Verpackungseinheit: : 2
EAN: : 6418074320360
ETIM: : EC002713
Höhe (mm) : 380
Breite (mm) : 280
Tiefe (mm) : 130
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
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66/67
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
EK / EKPE, EKPG / MC EKPE 382813T-2FSH 2x19
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
MC EKPE 382813T-2FSH 2x19


Sample image
Order symbol : MC EKPE 382813T-2FSH 2x19
Artikel-Nr. : 2539604
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : Transparent cover
EAN: : 6418074320360
Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive DIN-Schienensystem.
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 130 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Polycarbonat |
Farbe Unterteil: : | RAL_7035 |
Farbe Deckel: : | Clear transparent |
Dichtungsmaterial: : | Polyurethan |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66/67; |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)