Skip to content
 
    Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive DIN-Schienensystem.
   
Previous slide
MC EKPE 382813 T-2FSH 3x14M product image 2
Next slide
MC EKPE 382813 T-2FSH 3x14M thumbnail image 2
MC EKPE 382813 T-2FSH 3x14M thumbnail image 3

EK / EKPE, EKPG / MC EKPE 382813 T-2FSH 3x14M

MC EKPE 382813 T-2FSH 3x14M 2539605

Abmessungen 380 x 280 x 130

Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive DIN-Schienensystem.

  • IP66/67; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 2539605

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : Transparent cover

Verpackungseinheit: : 2

EAN: : 6418074320384

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 380

Breite (mm) : 280

Tiefe (mm) : 130
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
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66/67
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
EK / EKPE, EKPG / MC EKPE 382813 T-2FSH 3x14M

CAD-Dateien
Kontakt

MC EKPE 382813 T-2FSH 3x14M

Fibox
2539605_MC_EKPE_382813_T-2FSH_3x14M_1_300dpi

Sample image

Order symbol : MC EKPE 382813 T-2FSH 3x14M

Artikel-Nr. : 2539605

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : Transparent cover

EAN: : 6418074320384

Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive DIN-Schienensystem.

2539605_FIBOX_MC_EKPE_382813T_2FSH_3x14M_DIM.DWG
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 380 280 130
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
Ingress protection (EN 60529): IP66/67;