EK / EKPE, EKPG / PGL13-1
PGL13-1 2550400
Abmessungen 380 x 280 x 45
- IP65; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 2550400
Beschreibung : Cover with hinged inspection window
EAN: : 6418074300799
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 380
Breite (mm) : 280
Tiefe (mm) : 45
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
EK / EKPE, EKPG / PGL13-1
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
PGL13-1


Sample image
Order symbol : PGL13-1
Artikel-Nr. : 2550400
Beschreibung : Cover with hinged inspection window
EAN: : 6418074300799
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 45 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
Brandklassifikation: : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)