Gehäuse inkl. 2 x 5 x 6 mm2 - 95mm2 Cu/Al-Klemmen und Kabeleinführungsflanschen


EK / EKPE, EKPG / CUAL EK 382813 G 2X95mm2
CUAL EK 382813 G 2X95mm2 2674642
Abmessungen 380 x 280 x 130
Bestehend aus : Gehäuse inkl. 2 x 5 x 6 mm2 - 95mm2 Cu/Al-Klemmen und Kabeleinführungsflanschen
- IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 2674642
Beschreibung : Klemmengehäuse
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074319715
ETIM: : EC002713
Höhe (mm) : 380
Breite (mm) : 280
Tiefe (mm) : 130
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
EK / EKPE, EKPG / CUAL EK 382813 G 2X95mm2
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
CUAL EK 382813 G 2X95mm2


Sample image
Order symbol : CUAL EK 382813 G 2X95mm2
Artikel-Nr. : 2674642
Beschreibung : Klemmengehäuse
EAN: : 6418074319715
Bestehend aus : Gehäuse inkl. 2 x 5 x 6 mm2 - 95mm2 Cu/Al-Klemmen und Kabeleinführungsflanschen
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 130 |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)