Klappdeckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/Hutschienenmontage


EK / EKPE, EKPG / EKP 30-G-2FSH
EKP 30-G-2FSH 3530143
Abmessungen 380 x 280 x 30
Bestehend aus : Klappdeckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/Hutschienenmontage
- IP65
Technische Daten
Artikel-Nr. : 3530143
Beschreibung : Scharnierdeckel PC
Anmerkungen : grau
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074010346
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 380
Breite (mm) : 280
Tiefe (mm) : 30
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
EK / EKPE, EKPG / EKP 30-G-2FSH
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kataloge
Kontakt
EKP 30-G-2FSH


Sample image
Order symbol : EKP 30-G-2FSH
Artikel-Nr. : 3530143
Beschreibung : Scharnierdeckel PC
Anmerkungen : grau
EAN: : 6418074010346
Bestehend aus : Klappdeckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/Hutschienenmontage
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 30 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Vollständig isoliert |
UV-Beständigkeit: : | UL 746C |
Brandklassifikation: : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)