Skip to content
 
    Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive DIN-Schienensystem.
   
Previous slide
MC EKTH 562813 T-2FSH 4x13M product image 3
Next slide
MC EKTH 562813 T-2FSH 4x13M thumbnail image 3
MC EKTH 562813 T-2FSH 4x13M thumbnail image 4
MC EKTH 562813 T-2FSH 4x13M thumbnail image 5

EK / EKT / MC EKTH 562813 T-2FSH 4x13M

MC EKTH 562813 T-2FSH 4x13M 2539606

Abmessungen 560 x 280 x 130

Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive DIN-Schienensystem.

  • IP66/67; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 2539606

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : Transparent cover

Verpackungseinheit: : 1

EAN: : 6418074320407

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 560

Breite (mm) : 280

Tiefe (mm) : 130
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
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66/67
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
EK / EKT / MC EKTH 562813 T-2FSH 4x13M

CAD-Dateien
Kontakt

MC EKTH 562813 T-2FSH 4x13M

Fibox
2539606_MC_EKTH_562813_T-2FSH_4x13M_5_300dpi

Sample image

Order symbol : MC EKTH 562813 T-2FSH 4x13M

Artikel-Nr. : 2539606

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : Transparent cover

EAN: : 6418074320407

Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive DIN-Schienensystem.

2539606_FIBOX_MC_EKTH_562813T_2FSH_3x14M_DIM.DWG
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 560 280 130
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
Ingress protection (EN 60529): IP66/67;