EKT30-GR 2550043
Abmessungen 560 x 280 x 30
- IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 2550043
Beschreibung : Cover PC, with window
EAN: : 6418074301185
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 560
Breite (mm) : 280
Tiefe (mm) : 30
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
EKT30-GR


Sample image
Order symbol : EKT30-GR
Artikel-Nr. : 2550043
Beschreibung : Cover PC, with window
EAN: : 6418074301185
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 280 | 30 |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 11.04.2025)