Gehäuse inkl. 2 x 5 x 25 mm2 - 150mm2 Cu/Al-Klemmen und Kabeleinführungsflanschen


CUAL EK 562813 G 2X150mm2 2674643
Abmessungen 560 x 280 x 130
Bestehend aus : Gehäuse inkl. 2 x 5 x 25 mm2 - 150mm2 Cu/Al-Klemmen und Kabeleinführungsflanschen
- IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 2674643
Beschreibung : Klemmengehäuse
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074319722
ETIM: : EC002713
Höhe (mm) : 560
Breite (mm) : 280
Tiefe (mm) : 130
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
CUAL EK 562813 G 2X150mm2


Sample image
Order symbol : CUAL EK 562813 G 2X150mm2
Artikel-Nr. : 2674643
Beschreibung : Klemmengehäuse
EAN: : 6418074319722
Bestehend aus : Gehäuse inkl. 2 x 5 x 25 mm2 - 150mm2 Cu/Al-Klemmen und Kabeleinführungsflanschen
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 280 | 130 |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 11.04.2025)