Skip to content
 
    Klappdeckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/Hutschienenmontage
   
Previous slide
EKT 30-G-3FSH product image 1
Next slide
EKT 30-G-3FSH thumbnail image 1
EKT 30-G-3FSH thumbnail image 2

EK / EKT / EKT 30-G-3FSH

EKT 30-G-3FSH 3530144

Abmessungen 580 x 280 x 30

Bestehend aus : Klappdeckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/Hutschienenmontage

  • IP65
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 3530144

Beschreibung : Scharnierdeckel PC

Anmerkungen : grau

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074010360

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 580

Breite (mm) : 280

Tiefe (mm) : 30
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
EK / EKT / EKT 30-G-3FSH

CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

EKT 30-G-3FSH

Fibox
3530144_EKT_30-G-3FSH_cover_2_72dpi

Sample image

Order symbol : EKT 30-G-3FSH

Artikel-Nr. : 3530144

Beschreibung : Scharnierdeckel PC

Anmerkungen : grau

EAN: : 6418074010360

Bestehend aus : Klappdeckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/Hutschienenmontage

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 580 280 30
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C