Abdeckung mit Sichtfenster


TGL 24II-1 901461
Abmessungen 560 x 280 x 55
Bestehend aus : Abdeckung mit Sichtfenster
- IP65; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 901461
Beschreibung : Deckel mit aufklappbarem Sichtfenster
Anmerkungen : Deckel mit Sichtfenstern
Verpackungseinheit: : 1
EAN: : 6418074303196
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 560
Breite (mm) : 280
Tiefe (mm) : 55
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
TGL 24II-1


Sample image
Order symbol : TGL 24II-1
Artikel-Nr. : 901461
Beschreibung : Deckel mit aufklappbarem Sichtfenster
Anmerkungen : Deckel mit Sichtfenstern
EAN: : 6418074303196
Bestehend aus : Abdeckung mit Sichtfenster
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 280 | 55 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
UV-Beständigkeit: : | - |
Brandklassifikation: : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)