Skip to content
 
    Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive DIN-Schienensystem.
   
Previous slide
MC EKUM 563818 T-3FSH 4x19M product image 2
Next slide
MC EKUM 563818 T-3FSH 4x19M thumbnail image 2
MC EKUM 563818 T-3FSH 4x19M thumbnail image 4

EK / EKU / MC EKUM 563818 T-3FSH 4x19M

MC EKUM 563818 T-3FSH 4x19M 2539607

Abmessungen 560 x 380 x 180

Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive DIN-Schienensystem.

  • IP66/67; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 2539607

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : Transparent cover

Verpackungseinheit: : 1

EAN: : 6418074320421

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 560

Breite (mm) : 380

Tiefe (mm) : 180
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
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66/67
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
EK / EKU / MC EKUM 563818 T-3FSH 4x19M

CAD-Dateien
Kontakt

MC EKUM 563818 T-3FSH 4x19M

Fibox
2539607_MC_EKUM_563813_T-2FSH_4x19M_2_300dpi

Sample image

Order symbol : MC EKUM 563818 T-3FSH 4x19M

Artikel-Nr. : 2539607

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : Transparent cover

EAN: : 6418074320421

Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben. Inklusive DIN-Schienensystem.

2539607_FIBOX_MC_EKUM_563818T_3FSH_4x19M_DIM.DWG
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 560 380 180
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
Ingress protection (EN 60529): IP66/67;