Skip to content
 
    Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.
   
Previous slide
EKWH 250 G NEW product image 1
Next slide
EKWH 250 G NEW thumbnail image 1
EKWH 250 G NEW thumbnail image 2
EKWH 250 G NEW thumbnail image 3
EKWH 250 G NEW thumbnail image 4
EKWH 250 G NEW thumbnail image 5
EKWH 250 G NEW thumbnail image 12

EK / EKW / EKWH 250 G NEW

EKWH 250 G NEW 2538990

Abmessungen 760 x 560 x 250

Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

  • IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 2538990

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074048547

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 760

Breite (mm) : 560

Tiefe (mm) : 250
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
EK / EKW / EKWH 250 G NEW

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

EKWH 250 G NEW

Fibox
2538990_EKWH_250_G_enclose_NEW_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKWH 250 G NEW

Artikel-Nr. : 2538990

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074048547

Bestehend aus : Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

EKWH_new
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 760 560 250
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
EKUVT Montageplatte, für Gehäuse
(518 x 338 x 1.5)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
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
SGSFIMKO_EK