Unterteil für Gehäuse




EKWH NEW 3530907
Abmessungen 760 x 560 x 150
Bestehend aus : Unterteil für Gehäuse
Technische Daten
Artikel-Nr. : 3530907
Beschreibung : Unterteil PC
Anmerkungen : Flanschöffnungen; 8x Grösse 2
Verpackungseinheit: : 2
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074042958
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 760
Breite (mm) : 560
Tiefe (mm) : 150
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
EKWH NEW


Sample image
Order symbol : EKWH NEW
Artikel-Nr. : 3530907
Beschreibung : Unterteil PC
Anmerkungen : Flanschöffnungen; 8x Grösse 2
EAN: : 6418074042958
Bestehend aus : Unterteil für Gehäuse

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 760 | 560 | 150 |
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
EKUVT |
Montageplatte, für Gehäuse
(518 x 338 x 1.5) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)