Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage






EKW 100-G NEW 3730908
Abmessungen 760 x 560 x 100
Bestehend aus : Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage
Technische Daten
Artikel-Nr. : 3730908
Beschreibung : Deckel PC
Anmerkungen : grau
Verpackungseinheit: : 2
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074042965
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 760
Breite (mm) : 560
Tiefe (mm) : 100
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
Brandklassifikation: : UL 94 5VA
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
EKW 100-G NEW


Sample image
Order symbol : EKW 100-G NEW
Artikel-Nr. : 3730908
Beschreibung : Deckel PC
Anmerkungen : grau
EAN: : 6418074042965
Bestehend aus : Deckel, Schrauben für Deckel, Schrauben für Montageplatte/DIN-schienenmontage

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 760 | 560 | 100 |
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
EKUVT |
Montageplatte, für Gehäuse
(518 x 338 x 1.5) |
Klassifizierung: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Vollständig isoliert |
UV-Beständigkeit: : | UL 746C |
Brandklassifikation: : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
Certificates : | |
---|---|
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)