Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.
![PC 122009 product image 1](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/assets/7032770_PC_122009_1_72dpi.jpg?length=393&name=7032770_PC_122009_1_72dpi.jpg)
![PC 122009 product image 2](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/assets/7032770_PC_122009_2_72dpi.jpg?length=393&name=7032770_PC_122009_2_72dpi.jpg)
![PC 122009 product image 1](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/assets/7032770_PC_122009%20360_ANIMA_SMALL.gif?length=393&name=7032770_PC_122009%20360_ANIMA_SMALL.gif)
![PC 122009 thumbnail image 1](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/assets/7032770_PC_122009_1_72dpi.jpg?length=52&name=7032770_PC_122009_1_72dpi.jpg)
![PC 122009 thumbnail image 2](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/assets/7032770_PC_122009_2_72dpi.jpg?length=52&name=7032770_PC_122009_2_72dpi.jpg)
![PC 122009 thumbnail image 1](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/assets/7032770_PC_122009%20360_ANIMA_SMALL.gif?length=52&name=7032770_PC_122009%20360_ANIMA_SMALL.gif)
Euronord / EURONORD 1220 / PC 122009
PC 122009 7032770
Abmessungen 120 x 200 x 90
Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.
- PC : IP66; IP67; IK07; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 7032770
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : grauer Deckel
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074058423
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 120
Breite (mm) : 200
Tiefe (mm) : 90
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08
Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 V0
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
Euronord / EURONORD 1220 / PC 122009
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kataloge
Kontakt
PC 122009
![Fibox Fibox](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/fibox-2021/logo/eclosing/png/fibox_enclosing-logo-2021-rgb-07.png?width=250&name=fibox_enclosing-logo-2021-rgb-07.png)
![7032770_PC_122009_1_72dpi](https://www.fibox.com/hs-fs/hubfs/assets/7032770_PC_122009_1_72dpi.jpg?width=200&name=7032770_PC_122009_1_72dpi.jpg)
Sample image
Order symbol : PC 122009
Artikel-Nr. : 7032770
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : grauer Deckel
EAN: : 6418074058423
Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.
![EURO122008-09](https://www.fibox.com/hubfs/assets/EURO122008-09.gif)
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 120 | 200 | 90 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Polycarbonat |
Farbe Unterteil: : | RAL_7035 |
Farbe Deckel: : | RAL 7035 -light grey |
Dichtungsmaterial: : | Polyurethan |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Zubehör : | |
---|---|
MIV 10 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(100 x 35 x 7.5) |
TF 28037 | Befestigungslasche, für Gehäuse |
TRH 1220 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(186 x 35 x 7.5) |
TM 1220 |
Montageplatte, für Gehäuse
(111 x 174 x 1.5) |
TH A |
Plastik-Scharniere, grau
(30 x 20 x 12) |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK07; IK08; |
electrical_insulation : | Vollständig isoliert |
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : | Ja |
UV-Beständigkeit: : | UL 746C |
Brandklassifikation: : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
Certificates : | |
---|---|
SGSFimko_EURONORD |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )