DIN rail, Insulated terminals, neutral and earth, Cover for unused modules, Installation accessories, Plastic cap for screws


MCE65 18M 7350004
Abmessungen 259 x 428 x 142
Bestehend aus : DIN rail, Insulated terminals, neutral and earth, Cover for unused modules, Installation accessories, Plastic cap for screws
- IP65; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 7350004
Beschreibung : Modular component enclosures
Anmerkungen : 18 modules, 1 row
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074315748
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 259
Breite (mm) : 428
Tiefe (mm) : 142
Material: : Acrylonitrile acrylic styrene
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Smoked grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -25 … 60
Standards EN 62208:2015, IEC 62208:2015
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP65
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08
Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
MCE65 18M


Sample image
Order symbol : MCE65 18M
Artikel-Nr. : 7350004
Beschreibung : Modular component enclosures
Anmerkungen : 18 modules, 1 row
EAN: : 6418074315748
Bestehend aus : DIN rail, Insulated terminals, neutral and earth, Cover for unused modules, Installation accessories, Plastic cap for screws
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 259 | 428 | 142 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Acrylonitrile acrylic styrene |
Farbe Unterteil: : | RAL_7035 |
Farbe Deckel: : | Smoked grey |
Dichtungsmaterial: : | Polyurethan |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -25 … 60 |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Vollständig isoliert |
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : | Ja |
UV-Beständigkeit: : | - |
Brandklassifikation: : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )