Skip to content
 
    DIN rail, Insulated terminals, neutral and earth, Cover for unused modules, Installation accessories, Plastic cap for screws
   
Previous slide
MCE65 48M product image 2
Next slide
MCE65 48M thumbnail image 2
MCE65 48M thumbnail image 3
MCE65 48M thumbnail image 4
MCE65 48M thumbnail image 6
MCE65 48M thumbnail image 2

MCE65 / MCE65 48M / MCE65 48M

MCE65 48M 7350007

Abmessungen 318 x 663 x 142

Bestehend aus : DIN rail, Insulated terminals, neutral and earth, Cover for unused modules, Installation accessories, Plastic cap for screws

  • IP65; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 7350007

Beschreibung : Modular component enclosures

Anmerkungen : 48 modules, 4 rows

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074315779

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 318

Breite (mm) : 663

Tiefe (mm) : 142

Materialien: :

Material: : Acrylonitrile acrylic styrene

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : Smoked grey

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperaturbereiche: :

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -25 … 60

Klassifizierung: :

Standards EN 62208:2015, IEC 62208:2015

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP65

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

Brandklassifikation: : UL 94 HB

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

MCE65 / MCE65 48M / MCE65 48M

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Kontakt

MCE65 48M

Fibox
7350007_MCE65_48M_3_300dpi

Sample image

Order symbol : MCE65 48M

Artikel-Nr. : 7350007

Beschreibung : Modular component enclosures

Anmerkungen : 48 modules, 4 rows

EAN: : 6418074315779

Bestehend aus : DIN rail, Insulated terminals, neutral and earth, Cover for unused modules, Installation accessories, Plastic cap for screws

7350007_dim
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 318 663 142
Materialien: :
Material: : Acrylonitrile acrylic styrene
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : Smoked grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -25 … 60
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : -
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C