NEO
NEO ist für die elektrotechnischen Märkte und Anwendungen gedacht. Die Anforderungen an Schutz, Robustheit und effiziente Gehäuselösungen sind stetig steigend. NEO ist nicht nur Fibox Antwort auf diese Anforderungen, sondern NEO bietet mehr. Wie modernes Design, höchste Zuverlässigkeit, hohe Qualität und optimierte Flexibilität für den Anwender.
- Abmessungen: 320 x 220 x 150 mm, 320 x 320 x 150 mm, 420 x 320 x 150 mm
- PC: IP 66/67; IK 09
- ABS: IP 66/67; IK 08

Produktkategorie
Anwendungsgebiet
Material
Schutzart (IP)
Schutzart (IK)
Abmessungen
AUSWAHL:
No items matching filtering criteria.