Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.








PC C 85 T 8724006
Abmessungen 140 x 80 x 85
Bestehend aus : Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.
- IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8724006
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : transparenter Deckel
Verpackungseinheit: : 8
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074002044
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 140
Breite (mm) : 80
Tiefe (mm) : 85
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
PC C 85 T


Sample image
Order symbol : PC C 85 T
Artikel-Nr. : 8724006
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : transparenter Deckel
EAN: : 6418074002044
Bestehend aus : Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 140 | 80 | 85 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Polycarbonat |
Farbe Unterteil: : | RAL_7035 |
Farbe Deckel: : | Clear transparent |
Dichtungsmaterial: : | Polyurethan |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Zubehör : | |
---|---|
C-MP |
Montageplatte, für Gehäuse
(110 x 54 x 1.5) |
FP 22040 | Wandbefestigungslaschen, für Gehäuse |
CHM-3 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(110 x 35 x 7) |
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
SGSFIMKO_PICC_pc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)