Skip to content
 
    Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.
   
Previous slide
PC C 65 G product image 1
Next slide
PC C 65 G thumbnail image 1
PC C 65 G thumbnail image 2
PC C 65 G thumbnail image 1

Piccolo / PICCOLO C / PC C 65 G

PC C 65 G 8724305

UL Name : UL PC C 65 G

Abmessungen 140 x 80 x 65

Bestehend aus : Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

  • IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 8724305

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 8

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074002037

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 140

Breite (mm) : 80

Tiefe (mm) : 65
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
Piccolo / PICCOLO C / PC C 65 G

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

PC C 65 G

Fibox
8724305_PC_C_65_G_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PC C 65 G

Artikel-Nr. : 8724305

UL Name : UL PC C 65 G

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074002037

Bestehend aus : Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

PICCDIM
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 140 80 65
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
C-MP Montageplatte, für Gehäuse
(110 x 54 x 1.5)
FP 22040 Wandbefestigungslaschen, für Gehäuse
CHM-3 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(110 x 35 x 7)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
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
SGSFIMKO_PICC_pc