Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.


















PC C 85 G 8724306
Abmessungen 140 x 80 x 85
Bestehend aus : Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.
- IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8724306
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : grauer Deckel
Verpackungseinheit: : 8
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074002051
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 140
Breite (mm) : 80
Tiefe (mm) : 85
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
PC C 85 G


Sample image
Order symbol : PC C 85 G
Artikel-Nr. : 8724306
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : grauer Deckel
EAN: : 6418074002051
Bestehend aus : Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 140 | 80 | 85 |
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
C-MP |
Montageplatte, für Gehäuse
(110 x 54 x 1.5) |
FP 22040 | Wandbefestigungslaschen, für Gehäuse |
CHM-3 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(110 x 35 x 7) |
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
SGSFIMKO_PICC_pc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)