Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.






PC H 95 T 8724015
UL Name : UL PC H 95 T
Abmessungen 170 x 140 x 95
Bestehend aus : Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.
- IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8724015
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : transparenter Deckel
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074002266
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 170
Breite (mm) : 140
Tiefe (mm) : 95
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
PC H 95 T


Sample image
Order symbol : PC H 95 T
Artikel-Nr. : 8724015
UL Name : UL PC H 95 T
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : transparenter Deckel
EAN: : 6418074002266
Bestehend aus : Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 170 | 140 | 95 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Polycarbonat |
Farbe Unterteil: : | RAL_7035 |
Farbe Deckel: : | Clear transparent |
Dichtungsmaterial: : | Polyurethan |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Zubehör : | |
---|---|
CHM-3 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(110 x 35 x 7) |
FP 22046 |
Wandbefestigungslaschen
(35 x 16 x 10) |
DH-3 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(140 x 35 x 7) |
H-MP |
Montageplatte, für Gehäuse
(125 x 94 x 1.5) |
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
SGSFIMKO_PICC_pc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )