Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.




ABS H 95 G 8784315
Abmessungen 170 x 140 x 95
Bestehend aus : Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.
- IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 8784315
Beschreibung : Gehäuse ABS
Anmerkungen : grauer Deckel
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074002297
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 170
Breite (mm) : 140
Tiefe (mm) : 95
Material: : ABS
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 60
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08
Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C
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
ABS H 95 G


Sample image
Order symbol : ABS H 95 G
Artikel-Nr. : 8784315
Beschreibung : Gehäuse ABS
Anmerkungen : grauer Deckel
EAN: : 6418074002297
Bestehend aus : Unterteil inkl. Montageschrauben, Deckel inkl. PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 170 | 140 | 95 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | ABS |
Farbe Unterteil: : | RAL_7035 |
Farbe Deckel: : | RAL 7035 -light grey |
Dichtungsmaterial: : | Polyurethan |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Zubehör : | |
---|---|
CHM-3 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(110 x 35 x 7) |
FP 22046 |
Wandbefestigungslaschen
(35 x 16 x 10) |
DH-3 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(140 x 35 x 7) |
H-MP |
Montageplatte, für Gehäuse
(125 x 94 x 1.5) |
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
Brandklassifikation: : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
SGSFIMKO_PICC_pc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)