Solid
SOLID ist sowohl in Innenräumen als auch im Freien der großartige Alleskönner. Wenn Sie Ihre Ausrüstung ganz allgemein in Alltagsumgebungen schützen wollen, ist SOLID die optimale Universallösung für Ihre elektronischen und elektrischen Komponenten.
- Abmessungen: 190 x 190 x 130 mm – 760 x 560 x 250 mm
- PC: IP 66 / 67; IK 08 (Seitenfläche), IK 09 (Stirnfläche)
- ABS: IP 66 / 67; IK 08

Produktkategorie
Anwendungsgebiet
Material
Schutzart (IP)
Schutzart (IK)
Abmessungen
AUSWAHL:
No items matching filtering criteria.