Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.






SOLID / SOLID 7656 / PC 765625 G
PC 765625 G 5330390
Abmessungen 760 x 560 x 250
Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.
- IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 5330390
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : grauer Deckel
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074084415
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 760
Breite (mm) : 560
Tiefe (mm) : 250
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
SOLID / SOLID 7656 / PC 765625 G
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
PC 765625 G


Sample image
Order symbol : PC 765625 G
Artikel-Nr. : 5330390
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : grauer Deckel
EAN: : 6418074084415
Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 760 | 560 | 250 |
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
EKUVT |
Montageplatte, für Gehäuse
(518 x 338 x 1.5) |
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
DSS_FI_41597_A1 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 09.04.2025)