Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.


SOLID / SOLID 1919 / PC 1919 13 G-2FSH
PC 1919 13 G-2FSH 2539505
Abmessungen 190 x 190 x 130
Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.
- IP65; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 2539505
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : grauer Scharnierdeckel
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074052704
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 190
Breite (mm) : 190
Tiefe (mm) : 130
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
SOLID / SOLID 1919 / PC 1919 13 G-2FSH
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
PC 1919 13 G-2FSH


Sample image
Order symbol : PC 1919 13 G-2FSH
Artikel-Nr. : 2539505
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : grauer Scharnierdeckel
EAN: : 6418074052704
Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 190 | 190 | 130 |
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
EKHVT |
Montageplatte, für Gehäuse
(158 x 158 x 1.5) |
EKV 12 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(160 x 35 x 7) |
MPI EKH 1919 |
Montageplatte aus mehrfach perforiertem Kunststoff
(167 x 167 x 4) |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
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
DSS_FI_41597_A1 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)