Skip to content
 
    Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.
   
Previous slide
PC 1919 18 G product image 1
Next slide
PC 1919 18 G thumbnail image 1
PC 1919 18 G thumbnail image 1

SOLID / SOLID 1919 / PC 1919 18 G

PC 1919 18 G 5330369

UL Name : UL PC 1919 18 G

Abmessungen 190 x 190 x 180

Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

  • IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 5330369

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074005427

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 190

Breite (mm) : 190

Tiefe (mm) : 180
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
SOLID / SOLID 1919 / PC 1919 18 G

CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

PC 1919 18 G

Fibox
5330369_PC191918G_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : PC 1919 18 G

Artikel-Nr. : 5330369

UL Name : UL PC 1919 18 G

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074005427

Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

PC_ABS1919
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 190 190 180
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
EKHVT Montageplatte, für Gehäuse
(158 x 158 x 1.5)
EKV 12 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(160 x 35 x 7)
MPI EKH 1919 Montageplatte aus mehrfach perforiertem Kunststoff
(167 x 167 x 4)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
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
DSS_FI_41597_A1