Skip to content
 
    Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.
   
Previous slide
PC 2819 13 G product image 1
Next slide
PC 2819 13 G thumbnail image 1
PC 2819 13 G thumbnail image 2
PC 2819 13 G thumbnail image 1

SOLID / SOLID 2819 / PC 2819 13 G

PC 2819 13 G 5330360

Abmessungen 280 x 190 x 130

Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

  • IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 5330360

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074005441

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 280

Breite (mm) : 190

Tiefe (mm) : 130
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
SOLID / SOLID 2819 / PC 2819 13 G

CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

PC 2819 13 G

Fibox
5330360_PC281913G 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : PC 2819 13 G

Artikel-Nr. : 5330360

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074005441

Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

PC_ABS2819
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 280 190 130
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
EKV 12 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(160 x 35 x 7)
EKJVT Montageplatte, für Gehäuse
(238 x 158 x 1.5)
EKV 22 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(235 x 35 x 7)
EKJZR Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
(280 x 190 x 50)
MPI EKJ 2819 Montageplatte aus mehrfach perforiertem Kunststoff
(259 x 164 x 4)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
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
DSS_FI_41597_A1