Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.


SOLID / SOLID 2828 / PC 2828 18 T-2FSH
PC 2828 18 T-2FSH 2539549
Abmessungen 280 x 280 x 180
Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.
- IP65; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 2539549
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : transparenter Scharnierdeckel
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074052902
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 280
Breite (mm) : 280
Tiefe (mm) : 180
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
SOLID / SOLID 2828 / PC 2828 18 T-2FSH
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
PC 2828 18 T-2FSH


Sample image
Order symbol : PC 2828 18 T-2FSH
Artikel-Nr. : 2539549
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : transparenter Scharnierdeckel
EAN: : 6418074052902
Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 280 | 180 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Polycarbonat |
Farbe Unterteil: : | RAL_7035 |
Farbe Deckel: : | Clear transparent |
Dichtungsmaterial: : | Polyurethan |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Zubehör : | |
---|---|
EKOZR |
Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
(280 x 280 x 50) |
EKV 22 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(235 x 35 x 7) |
EKOVT |
Montageplatte, für Gehäuse
(238 x 238 x 1.5) |
MPI EKO 2828 |
Montageplatte aus mehrfach perforiertem Kunststoff
(244 x 244 x 4) |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
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
DSS_FI_41597_A1 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 02.04.2025)