Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.






SOLID / SOLID 2828 / PC 2828 13 G
PC 2828 13 G 5330362
UL Name : UL PC 2828 13 G
Abmessungen 280 x 280 x 130
Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.
- IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 5330362
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : grauer Deckel
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074005526
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 280
Breite (mm) : 280
Tiefe (mm) : 130
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
SOLID / SOLID 2828 / PC 2828 13 G
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
PC 2828 13 G


Sample image
Order symbol : PC 2828 13 G
Artikel-Nr. : 5330362
UL Name : UL PC 2828 13 G
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : grauer Deckel
EAN: : 6418074005526
Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 280 | 130 |
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
EKOZR |
Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
(280 x 280 x 50) |
EKV 22 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(235 x 35 x 7) |
EKOVT |
Montageplatte, für Gehäuse
(238 x 238 x 1.5) |
MPI EKO 2828 |
Montageplatte aus mehrfach perforiertem Kunststoff
(244 x 244 x 4) |
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
DSS_FI_41597_A1 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 02.04.2025)