Skip to content
 
    Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.
   
Previous slide
PC 2828 18 G product image 1
Next slide
PC 2828 18 G thumbnail image 1
PC 2828 18 G thumbnail image 2
PC 2828 18 G thumbnail image 1

SOLID / SOLID 2828 / PC 2828 18 G

PC 2828 18 G 5330372

UL Name : UL PC 2828 18 G

Abmessungen 280 x 280 x 180

Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

  • IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 5330372

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074005540

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 280

Breite (mm) : 280

Tiefe (mm) : 180
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
SOLID / SOLID 2828 / PC 2828 18 G

CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

PC 2828 18 G

Fibox
5330372_PC282818G_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : PC 2828 18 G

Artikel-Nr. : 5330372

UL Name : UL PC 2828 18 G

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074005540

Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

PC_ABS2828
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 280 280 180
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
EKOZR Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
(280 x 280 x 50)
EKV 22 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(235 x 35 x 7)
EKOVT Montageplatte, für Gehäuse
(238 x 238 x 1.5)
MPI EKO 2828 Montageplatte aus mehrfach perforiertem Kunststoff
(244 x 244 x 4)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
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
DSS_FI_41597_A1