Skip to content
 
    Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.
   
Previous slide
ABS 2828 13 G product image 1
Next slide
ABS 2828 13 G thumbnail image 1
ABS 2828 13 G thumbnail image 2
ABS 2828 13 G thumbnail image 1

SOLID / SOLID 2828 / ABS 2828 13 G

ABS 2828 13 G 5880362

Abmessungen 280 x 280 x 130

Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

  • IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 5880362

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074039064

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 280

Breite (mm) : 280

Tiefe (mm) : 130

Materialien: :

Material: : ABS

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperaturbereiche: :

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 60
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
Brandklassifikation: : UL 94 HB

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

SOLID / SOLID 2828 / ABS 2828 13 G

CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

ABS 2828 13 G

Fibox
5880362_ABS282813G_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : ABS 2828 13 G

Artikel-Nr. : 5880362

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074039064

Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

PC_ABS2828
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 280 280 130
Materialien: :
Material: : ABS
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Zubehör :
EKOZR Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
(280 x 280 x 50)
EKV 22 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(235 x 35 x 7)
EKOVT Montageplatte, für Gehäuse
(238 x 238 x 1.5)
MPI EKO 2828 Montageplatte aus mehrfach perforiertem Kunststoff
(244 x 244 x 4)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : -
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
DSS_FI_41597_A1