Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.






SOLID / SOLID 3819 / PC 3819 13 T-2FSH
PC 3819 13 T-2FSH 2539543
Abmessungen 380 x 190 x 130
Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.
- IP65; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 2539543
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : transparenter Scharnierdeckel
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074052858
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 380
Breite (mm) : 190
Tiefe (mm) : 130
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
SOLID / SOLID 3819 / PC 3819 13 T-2FSH
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
PC 3819 13 T-2FSH


Sample image
Order symbol : PC 3819 13 T-2FSH
Artikel-Nr. : 2539543
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : transparenter Scharnierdeckel
EAN: : 6418074052858
Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 190 | 130 |
Materialien: : | |
---|---|
Material: : | Polycarbonat |
Farbe Unterteil: : | RAL_7035 |
Farbe Deckel: : | Clear transparent |
Dichtungsmaterial: : | Polyurethan |
Temperaturbereiche: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Zubehör : | |
---|---|
EKMZR |
Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
(380 x 190 x 50) |
EKV 12 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(160 x 35 x 7) |
EKV 32 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(335 x 35 x 7) |
EKMVT |
Montageplatte, für Gehäuse
(338 x 158 x 1.5) |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
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
DSS_FI_41597_A1 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)