Skip to content
 
    Unterteil für Gehäuse
   
Previous slide
PC 3819 product image 1
Next slide
PC 3819 thumbnail image 1
PC 3819 thumbnail image 2

SOLID / SOLID 3819 / PC 3819

PC 3819 6530802

Abmessungen 380 x 190 x 100

Bestehend aus : Unterteil für Gehäuse

Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 6530802

Beschreibung : Unterteil PC

Verpackungseinheit: : 8

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074000453

ETIM: : EC002620

Abmessungen :

Höhe (mm) : 380

Breite (mm) : 190

Tiefe (mm) : 100
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
Brandklassifikation: : UL 94 5VA

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

SOLID / SOLID 3819 / PC 3819

CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

PC 3819

Fibox
6530802_PC_3819_base 360_ANIMA_BIG

Sample image

Order symbol : PC 3819

Artikel-Nr. : 6530802

Beschreibung : Unterteil PC

EAN: : 6418074000453

Bestehend aus : Unterteil für Gehäuse

Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 380 190 100
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
Brandklassifikation: : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C