Skip to content
 
    Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.
   
Previous slide
PC 3828 18 G product image 1
Next slide
PC 3828 18 G thumbnail image 1
PC 3828 18 G thumbnail image 2
PC 3828 18 G thumbnail image 1

SOLID / SOLID 3828 / PC 3828 18 G

PC 3828 18 G 5330373

UL Name : UL PC 3828 18 G

Abmessungen 380 x 280 x 180

Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

  • IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 5330373

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074005588

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 380

Breite (mm) : 280

Tiefe (mm) : 180
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
SOLID / SOLID 3828 / PC 3828 18 G

CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

PC 3828 18 G

Fibox
5330373_PC382818G_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : PC 3828 18 G

Artikel-Nr. : 5330373

UL Name : UL PC 3828 18 G

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074005588

Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

PC_ABS3828
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 380 280 180
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
EKV 32 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(335 x 35 x 7)
EKV 22 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(235 x 35 x 7)
EKPZR Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
(380 x 280 x 50)
EKPVT Montageplatte, für Gehäuse
(338 x 238 x 1.5)
MPI EKP 3828 Montageplatte aus mehrfach perforiertem Kunststoff
(338 x 238 x 4)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
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
DSS_FI_41597_A1