Unterteil für Gehäuse
SOLID / SOLID 3828 / PC 3828
PC 3828 6530804
Abmessungen 380 x 280 x 100
Bestehend aus : Unterteil für Gehäuse
Technische Daten
Artikel-Nr. : 6530804
Beschreibung : Unterteil PC
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074000477
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 380
Breite (mm) : 280
Tiefe (mm) : 100
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80
Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 5VA
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
SOLID / SOLID 3828 / PC 3828
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kataloge
Kontakt
PC 3828

Sample image
Order symbol : PC 3828
Artikel-Nr. : 6530804
Beschreibung : Unterteil PC
EAN: : 6418074000477
Bestehend aus : Unterteil für Gehäuse
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 100 |
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
Brandklassifikation: : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)