Skip to content
 
    Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.
   
Previous slide
PC 5628 13 T product image 1
Next slide
PC 5628 13 T thumbnail image 1
PC 5628 13 T thumbnail image 2
PC 5628 13 T thumbnail image 1

SOLID / SOLID 5628 / PC 5628 13 T

PC 5628 13 T 5330064

UL Name : UL PC 5628 13 T

Abmessungen 560 x 280 x 130

Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

  • IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 5330064

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : transparenter Deckel

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074005595

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 560

Breite (mm) : 280

Tiefe (mm) : 130
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
SOLID / SOLID 5628 / PC 5628 13 T

CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

PC 5628 13 T

Fibox
5330064_PC562813T_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : PC 5628 13 T

Artikel-Nr. : 5330064

UL Name : UL PC 5628 13 T

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : transparenter Deckel

EAN: : 6418074005595

Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

PC_ABS5628
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 560 280 130
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
EKTZR Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
(560 x 280 x 50)
EKTVT Montageplatte, für Gehäuse
(518 x 238 x 1.5)
EKV 22 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(235 x 35 x 7)
EKV 50 Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(515 x 35 x 7)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
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
DSS_FI_41597_A1