Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.






SOLID / SOLID 5638 / PC 5638 18 G
PC 5638 18 G 5330365
UL Name : UL PC 5638 18 G
Abmessungen 560 x 380 x 180
Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.
- IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 5330365
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : grauer Deckel
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074005625
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 560
Breite (mm) : 380
Tiefe (mm) : 180
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
SOLID / SOLID 5638 / PC 5638 18 G
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
PC 5638 18 G


Sample image
Order symbol : PC 5638 18 G
Artikel-Nr. : 5330365
UL Name : UL PC 5638 18 G
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : grauer Deckel
EAN: : 6418074005625
Bestehend aus : Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 380 | 180 |
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
EKUVT |
Montageplatte, für Gehäuse
(518 x 338 x 1.5) |
EKV 32 |
Tragschiene TS 35, für Gehäuse
(335 x 35 x 7) |
EKUZR |
Zwischenrahmen (50 mm hoch), für Gehäuse
(560 x 380 x 50) |
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
DSS_FI_41597_A1 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)