Skip to content
  
Previous slide
TPCM 090706 product image 1
Next slide
TPCM 090706 thumbnail image 1
TPCM 090706 thumbnail image 2
TPCM 090706 thumbnail image 3
TPCM 090706 thumbnail image 4
TPCM 090706 thumbnail image 1
TPCM 090706 thumbnail image 2

Tempo / TEMPO 0907 / TPCM 090706

TPCM 090706 5824020

Abmessungen 95 x 65 x 60

  • IP65; IK07; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 5824020

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 1

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074064929

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 95

Breite (mm) : 65

Tiefe (mm) : 60
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
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08
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
Tempo / TEMPO 0907 / TPCM 090706

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

TPCM 090706

Fibox
5824020_TPCM_090706_enclosure_1_72dpi

Sample image

Order symbol : TPCM 090706

Artikel-Nr. : 5824020

Beschreibung : Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074064929

Tempo-0907_Combi
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 95 65 60
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
FP 10674 Wandbefestigungslaschen, 2 St. inkl. Schrauben
(40 x 88 x 14)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07; IK08;
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
Certificate FI 40343