Tempo / TEMPO 1111 / TPC 111107
TPC 111107 5824039
Abmessungen 110 x 110 x 65
- IP65; IK07; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 5824039
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : grauer Deckel
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074084903
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 110
Breite (mm) : 110
Tiefe (mm) : 65
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
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07IK08
Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 V0
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
Tempo / TEMPO 1111 / TPC 111107
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
TPC 111107


Sample image
Order symbol : TPC 111107
Artikel-Nr. : 5824039
Beschreibung : Gehäuse PC
Anmerkungen : grauer Deckel
EAN: : 6418074084903

Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 110 | 110 | 65 |
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
FP 10674 |
Wandbefestigungslaschen, 2 St. inkl. Schrauben
(40 x 88 x 14) |
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
Certificate FI 40343 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)