Skip to content
 
    Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.
   
Previous slide
TA131007 product image 1
Next slide
TA131007 thumbnail image 1
TA131007 thumbnail image 2
TA131007 thumbnail image 1

Tempo / TEMPO 1310 / TA131007

TA131007 5814040

Abmessungen 130 x 95 x 65

Bestehend aus : Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

  • IP65; IK07
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 5814040

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 8

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074011480

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 130

Breite (mm) : 95

Tiefe (mm) : 65

Materialien: :

Material: : ABS

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperaturbereiche: :

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 60

Klassifizierung: :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP65

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

Brandklassifikation: : UL 94 HB

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 650C

Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

Tempo / TEMPO 1310 / TA131007

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

TA131007

Fibox
5814040_TA131007_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : TA131007

Artikel-Nr. : 5814040

Beschreibung : Gehäuse ABS

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074011480

Bestehend aus : Unterteil inkl. PUR Dichtung, Montageschrauben, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Tempo-1310_Combi
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 130 95 65
Materialien: :
Material: : ABS
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Zubehör :
FP 10674 Wandbefestigungslaschen, 2 St. inkl. Schrauben
(40 x 88 x 14)
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : -
Brandklassifikation: : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 40343