Skip to content
 
    Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.
   
Previous slide
Next slide

UL MNX / UL PC 150H / UL PC 150/60 HG

UL PC 150/60 HG 6411313

Abmessungen 180 x 130 x 60

Bestehend aus : Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

  • IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 6411313

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074014405

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 180

Breite (mm) : 130

Tiefe (mm) : 60

Materialien: :

Material: : Polycarbonat

Farbe Unterteil: : RAL_7035

Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperaturbereiche: :

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Klassifizierung: :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
UL Type : 1, 4, 4X and 6

Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

UL MNX / UL PC 150H / UL PC 150/60 HG

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

UL PC 150/60 HG

Fibox
6411313_PC_150_60_HG_360_ANIMA_BIG.gif

Sample image

Order symbol : UL PC 150/60 HG

Artikel-Nr. : 6411313

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074014405

Bestehend aus : Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

MNX150H
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 180 130 60
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Farbe Unterteil: : RAL_7035
Farbe Deckel: : RAL 7035 -light grey
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X and 6
Certificates :
Certificate FI 40847