Skip to content
  
Previous slide
Next slide

UL MNX / UL PC 150L / UL PC 150/125 LT

UL PC 150/125 LT 6412917

Abmessungen 180 x 130 x 125

  • IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 6412917

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : rauchgrau transparenter Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074057808

ETIM: : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Abmessungen :

Höhe (mm) : 180

Breite (mm) : 130

Tiefe (mm) : 125

Temperaturbereiche: :
Klassifizierung: :
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
Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

UL MNX / UL PC 150L / UL PC 150/125 LT

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

UL PC 150/125 LT

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 150/125 LT

Artikel-Nr. : 6412917

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : rauchgrau transparenter Deckel

EAN: : 6418074057808

MNX150L
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 180 130 125
Materialien: :
Temperaturbereiche: :
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance