Skip to content
  
Previous slide
UL PC 200/125 XHG product image 1
Next slide
UL PC 200/125 XHG thumbnail image 1

UL MNX / UL PC 200XH / UL PC 200/125 XHG

UL PC 200/125 XHG 6413327

Abmessungen 255 x 180 x 125

  • IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 6413327

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074057068

ETIM: : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Abmessungen :

Höhe (mm) : 255

Breite (mm) : 180

Tiefe (mm) : 125

Temperaturbereiche: :
Klassifizierung: :
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6, 12 and 13

Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

UL MNX / UL PC 200XH / UL PC 200/125 XHG

Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kontakt

UL PC 200/125 XHG

Fibox
6413327_PC_200_125_XHG_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : UL PC 200/125 XHG

Artikel-Nr. : 6413327

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : grauer Deckel

EAN: : 6418074057068

MNX200XH
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 255 180 125
Materialien: :
Temperaturbereiche: :
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 4, 4X, 6, 12 and 13
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance