UL PC 95/60 HT 6411931
Abmessungen 100 x 100 x 60
- IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 6411931
Beschreibung : UL Gehäuse PC
Anmerkungen : rauchgrau transparenter Deckel
Verpackungseinheit: : 8
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074057778
ETIM: : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)
Höhe (mm) : 100
Breite (mm) : 100
Tiefe (mm) : 60
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
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Zertifikate und Herstellererklärungen
Kataloge
Kontakt
UL PC 95/60 HT
Sample image
Order symbol : UL PC 95/60 HT
Artikel-Nr. : 6411931
Beschreibung : UL Gehäuse PC
Anmerkungen : rauchgrau transparenter Deckel
EAN: : 6418074057778
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 100 | 100 | 60 |
Materialien: : |
---|
Temperaturbereiche: : |
---|
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Vollständig isoliert |
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : | Ja |
UV-Beständigkeit: : | UL 746C |
Brandklassifikation: : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
UL Type | Type 1, 4, 4X, 6 |
Certificates : | |
---|---|
MNX_CertificateofCompliance |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )