UL PC 1919 13 T 5320059
Abmessungen 190 x 190 x 130
- IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Artikel-Nr. : 5320059
Beschreibung : UL Gehäuse PC
Anmerkungen : transparenter Deckel
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074037435
ETIM: : EC000261
Höhe (mm) : 190
Breite (mm) : 190
Tiefe (mm) : 130
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08
Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 V0
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
UL Type : Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12
UL SOLID / UL PC 1919 / UL PC 1919 13 T
Maßzeichnungen
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
UL PC 1919 13 T
Sample image
Order symbol : UL PC 1919 13 T
Artikel-Nr. : 5320059
Beschreibung : UL Gehäuse PC
Anmerkungen : transparenter Deckel
EAN: : 6418074037435
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 190 | 190 | 130 |
Materialien: : |
---|
Temperaturbereiche: : |
---|
Klassifizierung: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Vollständig isoliert |
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : | Ja |
UV-Beständigkeit: : | UL 746C |
Brandklassifikation: : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
UL Type | Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )