Skip to content
  
Previous slide
Next slide

UL SOLID / UL PC 1919 / UL PC 1919 18 T

UL PC 1919 18 T 5320069

Abmessungen 190 x 190 x 180

  • IP66; IP67; IK08
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 5320069

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : transparenter Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074037459

ETIM: : EC000261

Abmessungen :

Höhe (mm) : 190

Breite (mm) : 190

Tiefe (mm) : 180

Temperaturbereiche: :
Klassifizierung: :

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66IP67

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08

Elektrische Isolierung: : Vollständig isoliert

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

UV-Beständigkeit: : UL 746C

Brandklassifikation: : UL 94 V0

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

UL Type : Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12

Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

UL SOLID / UL PC 1919 / UL PC 1919 18 T

CAD-Dateien
Kontakt

UL PC 1919 18 T

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 1919 18 T

Artikel-Nr. : 5320069

Beschreibung : UL Gehäuse PC

Anmerkungen : transparenter Deckel

EAN: : 6418074037459

PC_ABS1919
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 190 190 180
Materialien: :
Temperaturbereiche: :
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Vollständig isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P or 12