Skip to content
  
Previous slide
PW 454009 T product image 1
Next slide
PW 454009 T thumbnail image 1
PW 454009 T thumbnail image 3
PW 454009 T thumbnail image 6
PW 454009 T thumbnail image 1

Windows/HMI protection / Inspection protection windows / PW 454009 T

PW 454009 T 4901804

Abmessungen 450 x 400 x 88

  • IP66; IK09
Technische Daten
Produkt

Artikel-Nr. : 4901804

Beschreibung : PW Sichtfenster,

Anmerkungen : 450x400x88 mm, 3mm Doppelbartschloß, transparenter Deckel

Verpackungseinheit: : 4

Einheit: : Stück

EAN: : 6418074309730

ETIM: : EC002527

Abmessungen :

Höhe (mm) : 450

Breite (mm) : 400

Tiefe (mm) : 88

Materialien: :

Material: : Polycarbonat

Dichtungsmaterial: : Polyurethan

Temperaturbereiche: :

Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80

Klassifizierung: :

Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66

Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK09

Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja

UV-Beständigkeit: : UL 746C

Brandklassifikation: : UL 94 V0

Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C

UL Type : 4, 4X, 12 and 13

Dieses Produkt ist in folgenden Katalogen zu finden: :

Windows/HMI protection / Inspection protection windows / PW 454009 T

CAD-Dateien
Kontakt

PW 454009 T

Fibox
4901804_PW_454009_T 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : PW 454009 T

Artikel-Nr. : 4901804

Beschreibung : PW Sichtfenster,

Anmerkungen : 450x400x88 mm, 3mm Doppelbartschloß, transparenter Deckel

EAN: : 6418074309730

4901804_FIBOX PW_454009_T DIM
Abmessungen : Höhe Breite Tiefe
mm : 450 400 88
Materialien: :
Material: : Polycarbonat
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperaturbereiche: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Klassifizierung: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Nicht isoliert
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 4, 4X, 12 and 13