Windows/HMI protection / Inspection protection windows / PW 403409 T
PW 403409 T 4901904
Abmessungen 394 x 346 x 88
- IP66; IK09
Technische Daten
Artikel-Nr. : 4901904
Beschreibung : PW Sichtfenster,
Anmerkungen : 394x346x88 mm, 3mm Doppelbartschloß, transparenter Deckel
Verpackungseinheit: : 4
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074320476
ETIM: : EC002527
Höhe (mm) : 394
Breite (mm) : 346
Tiefe (mm) : 88
Material: : Polycarbonat
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Temperatur °C (Dauergebrauch) : -40 … 80
Schutzart (EN 60529): (EN 60529): IP66
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): IK09
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : Ja
UV-Beständigkeit: : UL 746C
Brandklassifikation: : UL 94 V0
Glühdrahttest (IEC 695-2-1): (IEC 60695): 960C
UL Type : 4, 4X, 12 and 13
Windows/HMI protection / Inspection protection windows / PW 403409 T
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
PW 403409 T


Sample image
Order symbol : PW 403409 T
Artikel-Nr. : 4901904
Beschreibung : PW Sichtfenster,
Anmerkungen : 394x346x88 mm, 3mm Doppelbartschloß, transparenter Deckel
EAN: : 6418074320476
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 394 | 346 | 88 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
Schlagfestigkeit (EN 62262): (EN 62262): | IK09; |
electrical_insulation : | Nicht isoliert |
Halogenfrei (DIN/VDE 0472, Teil 815) : | Ja |
UV-Beständigkeit: : | UL 746C |
Brandklassifikation: : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
UL Type | 4, 4X, 12 and 13 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 16.04.2025)