Windows/HMI protection / Inspection windows / B24 10620-45
B24 10620-45 3730620
Abmessungen 223 x 193 x 22
Technische Daten
Artikel-Nr. : 3730620
Beschreibung : Abdeckungen für Fenster
Anmerkungen : 2x12 Module
Verpackungseinheit: : 1
Einheit: : Stück
EAN: : 6418074032034
ETIM: : EC002620
Höhe (mm) : 223
Breite (mm) : 193
Tiefe (mm) : 22
Material: : Polycarbonat
Dichtungsmaterial: : Polyurethan
Windows/HMI protection / Inspection windows / B24 10620-45
CAD-Dateien
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Erlaubnis benötigen, damit Sie die CAD-Dateien einsehen können.
Kataloge
Kontakt
B24 10620-45


Sample image
Order symbol : B24 10620-45
Artikel-Nr. : 3730620
Beschreibung : Abdeckungen für Fenster
Anmerkungen : 2x12 Module
EAN: : 6418074032034
Abmessungen : | Höhe | Breite | Tiefe |
---|---|---|---|
mm : | 223 | 193 | 22 |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)